-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition porte à hublot
-
Matériau
-
Matériau
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Qualité du matériau
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
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
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Livré avec étiquettes d'identification de circuit
Altis 19" 42 U cabinet with framed glass door - 2000 x 600 x 600 mm
Altis Set side panels 1200X400
Altis Set side panels 1800X400
Altis Set side panels 2000X400
Altis Set side panels 1200X500
Altis Set side panels 1800X500
Altis Set side panels 2000X500
Altis Set side panels 1200X600
Altis Set side panels 1600X600
Altis Set side panels 1800X600
Altis Set side panels 2000X600
Altis Set side panels 2000X800
Altis steel assembled industrial enclosure 1200x600x400mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 1200x800x400mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 1800x400x400mm - IP55 IK10 - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 1800x600x400mm - IP55 IK10 - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 1800x800x400mm - IP55 IK10 - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 1800x1000x400mm - IP55 IK10 - 1 door - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 1800x1000x400mm - IP55 IK10 - 2 doors - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 1800x1200x400mm - IP55 IK10 - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 2000x400x400mm - IP55 IK10 - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 2200x600x400mm - IP55 IK10 - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 2000x800x400mm - IP55 IK10 - Grey
Altis steel assembled industrial enclosure 2000x1000x400mm - IP55 IK10 - Grey