-
Finition de poignée
-
Type de construction
-
Finition de poignée
-
Tension nominale
-
Finition de poignée
-
Puissance de la source lumineuse
-
Manette
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Manette
-
Transparent
-
Surface du conducteur
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Impression/marquage
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Nombre d'éléments de commande
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Forme de trou
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Classe du conducteur
-
Adapté à une vis à tôle
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Forme du conducteur
-
Ecart central entre les trous
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Nombre de pôles
-
Type de commande
-
Avec serrure
-
Pour nombre max. de ventilateurs
-
Tresse
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté pour aération et désaération
-
Avec filtre incorporé
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Source lumineuse
-
Avec rebord de boîtier
-
Isolé
-
Avec barrettes de raccordement
-
Langue de raccordement percée
-
Type de fixation
-
Pour subdivision intérieure forme 2a
-
Avec cosses de câble
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Pour subdivision intérieure forme 3a
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Couleur de l'élément de commande
-
Numéro RAL (équivalent) élément de commande
-
Couleur du boîtier/corps
-
Numéro RAL (équivalent) boîtier
-
Adapté à un montage extérieur
-
Matériau du conducteur
-
Avec dispositif on/off
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
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec prise
-
Voyant
Atlantic & Marina Rail to be cut - symmetrical - depth 15 mm - with oblongs - L. 2 m
Altis Rail Lina 25-Galvanized steel-symmetrical-15 mm depth-For enclosure width 500 mm
Altis Rail Lina 25-Galvanized steel-symmetrical-15 mm depth-For enclosure width 600 mm
Altis Rail Lina 25-Galvanized steel-symmetrical-15 mm depth-For enclosure width 800 mm
Altis Rail Lina 25-Galvanized steel-symmetrical-15 mm depth-For enclosure width 1000 mm
Altis Rail Lina 25-Galvanized steel-symmetrical-15 mm depth-For enclosure width 1200 mm
Altis Rail Lina 25-Galvanized steel-symmetrical-15 mm depth-For enclosure width 1600 mm
Atlantic & Marina Rail to be cut - symmetrical - depth 7.5 mm - with oblongs - L. 2 m
Atlantic Earth braid - capacity 6 mm²
Atlantic Earth braid - capacity 16 mm²
Atlantic Earth braid - capacity 30 mm²
Altis as mono doubar stamp for Altis cabinets
Altis as mono equip handle
Altis as mono 2433 A handle
Altis AS AM 6,5 Cnomo handle
Altis as mono without closing din handle
Altis as mono closing kit
Altis as mono femelle square stamp - 6 mm
Altis as mono male square stamp - 8 mm
Altis as mono male traingle stamp - 6,5 mm
Altis as mono male traingle stamp - 8 mm
Altis as mono male traingle stamp - 11 mm
Altis as mono 405 key barrel
Altis as mono 421 key barrel