-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Commutateur
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Protection
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
Hypra socket 2P+E 16A 100/130V
Hypra Panel mounting socket Prisinter Hypra -IP 44/55 - 200/250V~ -16 A - 2P+E - metal
Hypra Panel mounting socket Prisinter Hypra -IP 44/55 -200/250V~ -16 A - 2P+E -plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter Hypra -IP 44/55 -200/250V~ -16 A - 3P+N+E -plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter Hypra -IP 44/55 -200/250V~ -16 A - 3P+E -plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP 44 - 380/415 V~ -16 A - 2P+E -plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 - 380/415V~ -16 A - 3P+N+E -metal
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 - 380/415V~ -16 A - 3P+N+E -plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 - 380/415V~ -16 A - 3P+E -metal
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP 44 - 380/415 V~ -16 A - 3P+E -plastic
Hypra Mobile socket - IP 44 - 230 V~ - 32 A - 2P+E - plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP 44 -200/250 V~ -32 A - 2P+E - plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP 44 -200/250 V~ -32 A - 3P+E - metal
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP 44 -200/250 V~ -32 A - 3P+E - plastic
Hypra Mobile socket - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E - plastic
Hypra Mobile socket - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E - plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 -380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E - metal
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 -380/415 V~ -32A - 3P+N+E - plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 -380/415 V~ - 32 A - 3P+E - metal
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 -380/415 V~ - 32 A - 3P+E - plastic
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP 44 - 200V/250V V~ - 63 A - 2P+E - metal
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 - 380/415 V~ -63 A - 3P+N+E - metal
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - metal
Hypra Mobile socket - IP44 - 200/250 V~ - 63 A - 2P+E - rubber