-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Prise CEE - 125A
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
P17 Tempra Base up to 6 sockets for combined unit P17 - 16 A - 441 x 405 mm
P17 Tempra Faceplate for combined unit P17 - 1 socket 16 or 32 A
P17 Tempra Faceplate for combined unit P17 - 2 sockets 16 A
P17 Tempra Faceplate for combined unit P17 - 1 socket 63 A
P17 Base up to 2 sockets for combined unit P17 - 16 A -371 x 125 mm
P17 Tempra Plainplate for combined unit P17 - for 220 x 125 mm faceplates
P17 Tempra Base up to 4 sockets for combined unit P17 - 16 A - 441 x 265 mm
Mobile socket P17 - IP 44 - 20/25 V - 16 A - 2P
Mobile socket P17 - IP 44 - 24 V - 32 A - 2P
Mobile socket P17 - IP44 - 200/250 V - 16 A - 2P+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 200/250 V - 16 A - 2P+E
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V - 16 A - 3P+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 380/415 V - 16 A - 3P+E
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V - 16 A - 3P+N+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 380/415 V - 16 A - 3P+N+E
Mobile socket P17 - IP44 - 200/250 V - 32 A - 2P+E
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V - 32 A - 3P+E
Mobile socket P17 - IP44 - 380/415 V - 32 A - 4P+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 200/250 V - 32 A - 2P+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 380/415 V - 32 A - 3P+E
Mobile socket P17 - IP66/67 - 380/415 V - 32 A - 3P+N+E
Mobile socket P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V - 63 A - 3P+E
Mobile socket P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V - 63 A - 4P+E
Mobile socket P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E