-
Couleur du bouton
-
Nombre de postes de commande
-
Couleur du bouton
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Couleur du bouton
-
Nombre de postes de commande
-
Couleur du bouton
-
Couleur du bouton
-
Nombre de positions de commutation
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Type d’accessoires mécaniques
-
Type de lentille
-
Diamètre du bouchon
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Diamètre du bouchon
-
Diamètre du bouchon
-
Type de lentille
-
Diamètre de trou
-
Couleur de la calotte du voyant lumineux
-
Finition du raccordement électrique
-
Type de bouton
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Type de bouton
-
Adapté à l'éclairage
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à l'éclairage
-
Avec élément de protection
-
Etiqueté
-
Fonction de commutation encliquetable
-
Avec éclairage
-
Fonction de commutation encliquetable
-
A rappel
-
A rappel
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Avec bague frontale
-
Avec bague frontale
-
Matériau de la bague frontale
-
Couleur de bague frontale
-
Couleur de bague frontale
-
Type de déverrouillage
-
Type de déverrouillage
-
Type de déverrouillage
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
Osmoz push-button non-illuminated - IP69 Ø40 + key fob n°455 - NC - Red
Osmoz push-button push-turn non-illuminated + - IP69 Ø40 + EN 418 key switch - 1NO+1NC - Red
Osmoz composition push-pull Ø54 + NC - Red
Osmoz push-button push-pull non-illuminated - IP66 Ø40 - NC
Osmoz push-button push-pull non-illuminated - IP69 Ø40 - 1NO+1NC - Red
Osmoz push-button push-turn - non-illuminated - Ø40 - NC
Osmoz push-button push-turn non-illuminated - IP69 Ø40 - 1NO+1NC - Red
Osmoz control station with Emergency stop button
Osmoz control station with Emergency stop button
Osmoz control station with Emergency stop button push-turn Ø40 mm - NC
Osmoz control station with Emergency stop button push-turn Ø40 mm - GB - NC
Osmoz standard padlockable guard low - for mushroom head - yellow
Osmoz standard padlockable guard high - for mushroom head - yellow
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - push-pull ISO 13850 emergency stop Ø40 - Red
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - push-turn emergency stop - Ø32 - Black
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - push-turn emergency stop - Ø32 - Red
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - push-turn emergency stop -Ø40 - Black
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - push-turn emergency stop - Ø40 - Red
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - emergency stop with key - Ø40 - Red
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - emergency stop with key ISO 13850 -Ø40 - Red
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - push-pull ISO 13850 - Ø54 - Red
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - push-pull ISO 13850 - Ø54 STOP-I - Red
Osmoz non Illuminated stay-put mushroom head - push-turn ISO 13850 emergency stop -Ø40 - Red
Osmoz Illuminated stay-put mushroom head - push-pull EN 418 - Ø40 - Red