-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Garnissage de barres profilées
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Epaisseur min. de barre conductrice
-
Epaisseur max. de barre conductrice
-
Classe de précision
-
Largeur de l'adaptateur
-
Finition du raccordement électrique
-
Facteur de limite de surintensité
-
Modèle
-
Largeur de rail
-
Distance de rail
-
Distance de rail
-
Avec protection contre les contacts accidentels
-
Fixation par encliquetage
-
Avec barre en cuivre
-
Raccord secondaire
-
Nombre d'entrées primaires
-
Nombre de pôles
-
Largeur
-
Hauteur
SPX³-V Terminal for SPX³-V 250/400/630
SPX³-V Terminal for SPX³-V 250/400/630 120x400 mm²
SPX³-V Terminal 160A
SPX³-V Busbar support 185 mm
SPX Support 60 mm busbar SPX000-3 3P - max t° 120° C
DPX³ 1600 Adaptor - top connection
DSX Phase Barriers Frame 2 (320A) 3P
DSX Phase Barriers Frame 2 (320A) 4P
SPX 00 Terminal V 16-70 mm² - 12x8 mm - 3P
SPX 1 Terminal V 70-150 mm² - 18x10 mm - 3P
SPX 2/SPX 1-2-3 Terminal V 120-240 mm² - 21x15 mm - 3P
SPX 3 Terminal V 50-300 mm² - 25x20 mm - 3P
SPX³-V accessories for signalling contact and the status of the cover
SPX 00 Terminal shield top/bottom mounting - 1P
SPX 1 Terminal shield - 1P
SPX 2 Terminal shield top/bottom mounting - 2P
SPX Terminal shield top or bottom mounting of disconnector - output with installation plate - size 00 - 1P
Current transformer 80A NH00
Current transformer 150A NH00
Current transformer 150A NH 1/2/3
Current transformer 200A NH 1/2/3
Current transformer 250A NH 1/2/3
Current transformer 400A NH 1/2/3
Current transformer 600A NH 1/2/3