-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
XL³ External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm - with plinth
XL³ Wiring sleeve Class 2 height 600
XL³ Wiring sleeve Class 2 height 750
XL³ Wiring sleeve Class 2 height 900
XL³ Wiring sleeve Class 2 height 1050
XL³ Wiring sleeve Class 2 height 1200
XL³ Cable sleeves XL³ 400 - for metal cabinet Cat.No 201 03 - 600x310x175 mm
XL³ Cable sleeves XL³ 400 - for metal cabinet Cat.No 201 04 - 750x310x175 mm
XL³ Cable sleeves XL³ 400 - for metal cabinet Cat.No 201 05 - 900x310x175 mm
XL³ Cable sleeves XL³ 400 - for metal cabinet Cat.No 201 06 - 1050x310x175 mm
XL³ Cable sleeves XL³ 400 - for metal cabinet Cat.No 201 07 - 1200x310x175 mm
XL³ Cable sleeve XL³ 400 - for metal cabinet Cat.No 201 08 - 1500x310x175 mm
XL³ External cable sleeves XL³ 800 - IP 55 - 1595x500x225 mm - with plinth
XL³ External cable sleeves XL³ 800 - IP 55 - 1995x500x225 mm - with plinth
XL³ External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1950x460x230 mm - with plinth
XL³ Cable sleeve XL³ 400 - for metal enclosure Cat.No 201 18 - 1600x310x175 mm
XL³ Cable sleeve XL³ 400 - for metal enclosure Cat.No 201 19 - 1900x310x175 mm