-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté aux plaques de toit
-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Charnière intérieure
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Manette
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Accessoire
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Inscription
-
Charnière extérieure
-
Adapté aux plaques de sol
-
Manette
-
Transparent
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Pièce détachée
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Bombe aérosol
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Forme de trou
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à une vis à tôle
-
Charnière ajustable
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Fixation auto-adhésive
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Perforé
-
Magnétique
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec cadre/support de montage
-
Source lumineuse
-
Avec désaération
-
Contenu
-
Taille de filetage (métrique)
-
Auto-adhésif
-
Forme de la tête/extrémité
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Fixation sur mât
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Estampages
-
Avec porte arrière
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
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
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec prise
XL³ S 4000 Distribution enclosure XL³ S 4000 height 2200 mm width 800 mm depth 400 mm
XL³ S 4000 Distribution enclosure XL³ S 4000 height 2200 mm width 450 mm depth 600 mm
XL³ S 4000 Distribution enclosure XL³ S 4000 height 2200 mm width 600 mm depth 600 mm
XL³ S 4000 Distribution enclosure XL³ S 4000 height 2200 mm width 800 mm depth 600 mm
XL³ S 4000 Distribution enclosure XL³ S 4000 height 2200 mm width 450 mm depth 800 mm
XL³ S 4000 Distribution enclosure XL³ S 4000 height 2200 mm width 600 mm depth 800 mm
VX³ bent/drilled bar - for DMX³ connection - for SCP 2500A
XL³ S Lug type isolating support for aluminium bars 630A in staggered position for XL³S 630 and XL³S 4000 enclosures
XL³ Door handle for glass or metal XL³400, 8000, 4000
XL³ Sealing kit - for use when joining XL³ 800/4000 IP 55 cabinets together
XL³ Seal for IP 43 protection - for XL³ cabinets and enclosures - ready to use
XL³ Protection seal - for cut-out protection on plate
XL³ S Pack of 50 insulating M12 caps for nuts
XL³ Lifting ring (2) - for XL³ 800 IP 55 cabinets and enclosures
XL³ Lifting rings (4) for XL³ 4000/6300
XL³ Kit for installation of DPX³ 160 in XL³ S 160 cabinets
XL³ Joining kit for XL³ S surface mounting cabinets
XL³ Set of 2 lugs for wall mounting for XL³ S 630 enclosures
XL³ Kit IP43 for XL³ S 630 enclosures
XL³ Wall mounting lugs set of 4 - for XL³ 160/400 insulated cabinets - plastic
XL³ Insulating fixing support set of 2 XL³ 400/800 - for cabinets and enclosures
XL³ Ducting fixing support set of 2 XL³ 400 - for Lina 25 ducting mounting
XL³ Spacer XL³ 4000 - for raising the roof
XL³ S Kit for busbar supports for aluminium C-section bars