-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Finition du couvercle
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Matériau
-
Nombre d'unités d'appareil
-
Nombre d'unités d'appareil
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de montage appareil d'installation
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Décoration
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
DLP-S Adaptor for Forix wiring device for 32X16 mm mini-trunking
DLP-S Adaptor for Forix wiring device for 15x10 mm mini-trunking
DLP-S Adaptor for Forix wiring device for 20x12 mm mini-trunking
DLP-S Adaptor for Forix wiring device for 24x14 mm mini-trunking
DLP-S Adaptor for Forix wiring device for 16x16 mm mini-trunking
DLP-S Adaptor for Forix wiring device for 40X16 mm mini-trunking
GTL Drivia conduit 65x250 mm - complete with lid - adjustable length 2.45 to 2.60 m
GTL Drivia conduit 65x250 mm - 2 partial lids - adjustable length 2.45 to 2.60 m
DLPlus Frame Oteo - 2 gang for horizontal or vertical, installs alongside the DLPlus mini-trunking with a thickness of 20mm
DLPlus Frame Oteo - 1 gang for horizontal or vertical, installs alongside the DLPlus mini-trunking with a thickness of 16mm
DLPlus Frame Oteo - for fitting on DLPlus mini-trunking h 12.5 - 1 gang (narrow)
DLPlus Frame Oteo - for fitting on DLPlus mini-trunking h 16 - 1 gang (narrow)
DLPlus Frame Oteo - 2 gang for horizontal or vertical, installs alongside the DLPlus mini-trunking with a thickness of 16mm
DLPlus Mosaic 2-module frame for installation alongside DLPlus skirting mouldings 60mm
DLPlus Mosaic 2-module frame for installation alongside DLPlus skirting mouldings 75mm
DLPlus Frame Oteo - 1 gang for horizontal or vertical, installs alongside the DLPlus mini-trunking with a thickness of 12,5mm
DLPlus Frame Oteo - for fitting on DLPlus mini-trunking h 12.5 - 1 gang
DLPlus Frame Oteo - for fitting on DLPlus mini-trunking h 16 - 1 gang
DLPlus Frame Oteo - 1 gang for horizontal or vertical, installs alongside the DLPlus mini-trunking with a thickness of 20mm
DLPlus Frame Oteo - for fitting on DLPlus mini-trunking h 20 - 1 gang
DLPlus Frame Oteo - 2 gang for horizontal or vertical, installs alongside the DLPlus mini-trunking with a thickness of 12,5mm