-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur du canal d'allège
-
Finition de poignée
-
Finition porte à hublot
-
Type de couverture
-
Accessoire
-
Profondeur du canal d'allège
-
Manette
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau du boîtier/corps
-
Pièce détachée
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Type de fermeture
-
Forme
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Distance de rail
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Borne de mise à la terre
-
Nombre de pôles
-
Borne à conducteur neutre
-
Finition de la surface
-
Rail DIN
-
Possibilité de montage en saillie
-
Possibilité de montage en saillie
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
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
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Equipé de visière de protection antipluie
SPX³-V Busbar support 185 mm
GTL Drivia End cap for GTL Drivia 13 - for semi-high duct finishing
GTL Drivia finishing strip for GTL cable trunking - Drivia 13 cabinet / cable trunking junction
GTL Drivia finishing strip for GTL trunking - trunking/ceiling/floor junction
GTL Drivia Cover gasket for GTL 250
GTL Drivia Insulating door - for narrow bin 051 01 - GTL flush-mounted - IP 40 - IK 07 - White
GTL Drivia Insulating door - for narrow bin 051 03 - GTL flush-mounted - IP 40 - IK 07 - White
GTL Drivia Insulating door - for narrow bin 051 04 - GTL flush-mounted - IP 40 - IK 07 - White
GTL Drivia Insulating door - for narrow bin 051 05 - GTL flush-mounted - IP 40 - IK 07 - White
GTL Drivia Small insulated GTL-insulated narrow tray for 4 132 17/18/19/25 or Drivia 4 012 11
GTL Drivia Small insulated narrow tray - GTL built-in - for 1 row box + 51 mm thick base plate
GTL Drivia Small insulated narrow tray - GTL built-in - for 2-row cabinet + 51 mm thick plate
GTL Drivia Small insulated narrow tray - GTL built-in - for 3-row cabinet + 51 mm thick plate
GTL Drivia Drywall fixing kit for GTL flush-mounted box
GTL Drivia Lock no. 405 for insulated door for narrow tray