Aller au contenu principal
Logo print

Transformateurs de puissance HT/BT à haute efficacité | Legrand Ghana

Transformateurs de puissance HT/BT à haute efficacité

Les transformateurs Green T.HE sont conformes à la norme à la norme EN 50588-1. Ils sont conçus et fabriqués conformément au règlement 548/2014 de la Commission européenne et aux nouvelles lignes directrices sur l'écoconception 2009/125/CE. Les transformateurs Green T.HE de Legrand, conçus et fabriqués conformément à la nouvelle réglementation, garantissent une réduction constante de la consommation d'énergie, ce qui se traduit par des économies et la diminution des émissions de CO2 dans l'atmosphère.

Une protection maximale en standard ou sur mesure


En couvrant une plage de puissance allant de 100 à 3150 kVA, la gamme standard de transformateurs de distribution Zucchini vous apporte une sécurité optimale en toutes circonstances.

Pour des applications spéciales, optez pour la gamme sur mesure : elle propose des solutions jusqu'à 20000 kVA.

Transformateurs secs moulés dans la résine, ils ne requièrent pas de structure de maçonnerie supplémentaire, offrant ainsi un aspect pratique et souple dès le début de l'installation.

 

Transformateurs de puissance HT/BT à haute efficacité

Une haute efficacité avec les transformateurs Green T.HE


En complément des solutions standards, Legrand a développé une gamme de transformateurs à haute efficacité permettant d’obtenir un rendement énergétique performant et de réduire l’empreinte environnementale (moins de substances polluantes).

L’offre Green T.HE Legrand vous apporte des solutions de niveaux de perte AoBk, AoAk and AAoAk. La classification selon la norme EN 50588-1 stipule que le transformateur ayant le moins de perte sera de classe AAoAk.

Transformateurs de puissance HT/BT à haute efficacité

Des solutions fiables


Les transformateurs sont fabriqués selon des procédés technologiques de pointe : l’assurance de bénéficier d’une qualité durable.

Les options standard pour la protection et la gestion thermique sont employées selon les besoins spécifiques des installations.

Transformateurs de puissance HT/BT à haute efficacité

Un haut niveau de sécurité garanti


Conçus, fabriqués et testés conformément aux exigences stipulées par les normes nationales et internationales, les transformateurs Zucchini peuvent fonctionner dans toutes les conditions.

Classe environnementale E2 : ils peuvent être installés dans des environnements avec de la condensation et/ou une pollution élevée.

Classe climatique C2 : ils peuvent être transportés et stockés à une température allant jusqu'à -25°C.

Classe F1 - Tenue au feu : constitués de matériaux auto-extinguibles, ils peuvent être installés dans des environnements présentant un risque d'incendie élevé.

Brochure High Efficiency Cast Resin Transformers (EN)
pdf2.73 Mo
Brochure Cast Resin Transformers (EN)
pdf9.3 Mo

ecat_legrand

E-catalogue international

Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.

DÉCOUVRIR