Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteurs de puissance DPX³ | Legrand Ghana

Disjoncteurs de puissance DPX³

Les nouveaux disjoncteurs DPX3 630 et 1600 étendent les avantages de la gamme DPX3 jusqu'à 1600 A. Non seulement les disjoncteurs DPX3 assurent une protection précise et fiable, mais ils offrent également de nombreux avantages pour vos tableaux de distribution basse tension.

DPX³

Protection fiable et mesure précise jusqu’à 1600 A


Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA.

Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences :
  - déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis,
  - appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité,
  - disjoncteurs différentiels

 

DPX³

Mesure intégrée : le choix d'une solution plus compacte


Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques de 40 A à 1600 A à mesure intégrée, il est très facile de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, et ce sans appareil ni accessoire supplémentaires.

La consultation des valeurs mesurées peut se faire :
  - directement au tableau électrique sur l’écran LCD en face avant de l'appareil,
  - à distance depuis un PC ou un smartphone équipé d’un logiciel de supervision, grâce à l'interface de communication RS485 et au protocole Modbus.

DPX³

Une sélectivité totale pour un maximum de continuité de service


Gage de continuité de service, la sélectivité entre les disjoncteurs Legrand est optimale grâce aux performances améliorées des appareils DPX³. Différentes techniques de sélectivité sont utilisables.

Dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

DPX³

Sécurité, simplicité et rapidité d'installation


Avec les commandes motorisées et le boîtier d’automatisme Legrand, les inverseurs de sources DPX³ peuvent être asservis et pilotés à distance.

DPX³

Une installation & une configuration optimales


La multitude de possibilités offerte par les nombreux auxiliaires et accessoires DPX³ permet de s’adapter à toutes les installations et à toutes les configurations de tableau et facilite l’exploitation ainsi que la maintenance.

La parfaite synergie avec les enveloppes XL³ Legrand finit de simplifier la mise en œuvre !

ecat_legrand

E-catalogue international

Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.

DÉCOUVRIR