Aller au contenu principal
Logo print

UPS triphasé on-line double conversion VFI KEOR HP 600kVA/540kW

Keor Legrand

UPS triphasé on-line double conversion VFI KEOR HP 600kVA/540kW

REF. 960438 Code EAN. 3414970420787

Onduleur Keor HP 600KVA double conversion (en ligne) 540000 W

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 320-480 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 3
Tension de sortie 380-415 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 540000 W
Puissance apparente de sortie 600000 VA
Interface USB Oui
Avec interface de communication RS-232 Oui
Nombre de phases secondaires 3
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 2020 mm
Largeur 2440 mm
Profondeur 965 mm
Poids 2400000 kg
Temps de pontage à pleine charge 0 min
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV En ligne
Type de construction Appareil indépendant
Modulaire Non
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 1 %
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.9
Efficacité totale 94 %
Efficacité en mode éco 98 %
Contact de commutation hors tension Oui
Fonction de coupure automatique Oui
Raccordement d'entrée Raccordement fixe
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Courant d'alimentation 0-943 A
Niveau sonore 65 dB
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de charge Universel
Avec prise Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

3 documents
Fiche technique
UPS_LGR_0093_GB_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0093_FR_AA.pdf pdf (0.22 Mo)
1 document
Livre blanc
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00525-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)