UPS triphasé on-line double conversion VFI KEOR HP 125kVA/112.5kW
Keor
Legrand
UPS triphasé on-line double conversion VFI KEOR HP 125kVA/112.5kW
REF. 960431
Code EAN.
3414970420718
Onduleur Keor HP 125KVA Double Conversion (Online) 125000 W
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 112500 W |
Puissance apparente de sortie | 125000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Oui |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1670 mm |
Largeur | 815 mm |
Profondeur | 825 mm |
Poids | 660000 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
---|---|
Modulaire | Non |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 94 % |
Efficacité en mode éco | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Courant d'alimentation | 0-173 A |
Niveau sonore | 60 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
3 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION