Aller au contenu principal
Logo print
This product is obsolete

Unité de ventilation noire

LCS³ Legrand

Unité de ventilation noire

REF. 446468 Code EAN. 3414972237697

Unité de ventilation de toit noire avec 3 ventilateurs axiaux

Pas de tarif
4
Update product

Caractéristiques techniques

Nombre de ventilateurs 3
Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230 V
Type de tension AC
Encastrement mural Non
Construit comme un ventilateur embrochable Oui
Ventilateur de toit Oui
Avec filtre Oui
Avec élément de protection Oui
Flux volumique, à soufflage libre 480 m³/h
Puissance nominale 66 W
Finition CEM Oui
Classe de protection (IP) IP20
Mode de pose Fixation à vis
Couleur Noir
Numéro RAL 9005

1 document
Notice
HCNI-000014_LP_EN.pdf pdf (2.04 Mo)