Unité de câblage pour baies 42U LCS³ 19pouces profondeur 600mm
LCS³
Legrand
Unité de câblage pour baies 42U LCS³ 19pouces profondeur 600mm
REF. 046334
Code EAN.
3245060463342
LCS³, équipement de gestion des câbles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Finition de la barre profilée | Sans |
Nombre de portes | 2 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 2026 mm |
Profondeur | 600 mm |
Dimension (modulaire) | Autre |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Acier |
Verrouillage de la porte avant | À un point |
Avec porte arrière | Oui |
Matériau de la porte arrière | Acier |
Verrouillage de la porte arrière | À un point |
---|---|
Avec porte à hublot | Non |
Avec parois latérales | Non |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Modèle | Autre |
Numéro RAL | 7016 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION