Traverse de liaison pour armoire Altis métal profondeur 400mm
Altis
Legrand
Traverse de liaison pour armoire Altis métal profondeur 400mm
REF. 047691
Code EAN.
3245060476915
Altis, équipement pour armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Traverse de profondeur |
---|---|
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 41 mm |
---|---|
Profondeur | 384 mm |
Matériau | Métal |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION