Traversée de mur coudée pour goulotte 60x100mm
DLP
Legrand
Traversée de mur coudée pour goulotte 60x100mm
REF. 611309
Code EAN.
3245066113098
Fourni une excellente finition entre le mur et la goulotte
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 100 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 60 mm |
Modèle | Doublage de coupe de partie supérieure |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 103.4 mm |
Hauteur | 61.5 mm |
Profondeur | 110.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
1 document
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION