Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Atlantic
Legrand
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7035
REF. 036563
Code EAN.
3245060365639
Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de toit | Oui |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Non |
Largeur | 1200 mm |
Hauteur | 33 mm |
Profondeur | 320 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 1200 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 300 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION