Tablette télescopique - hauteur 1U - profondeur 625mm pour armoire profondeur 800mm
LCS³
Legrand
Tablette télescopique - hauteur 1U - profondeur 625mm pour armoire profondeur 800mm
REF. 046509
Code EAN.
3245060465094
LCS³, équipement pour coffret, baie, baie serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail télescopique |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 44.45 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 800 mm |
Largeur | 482 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 625 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION