Tête super affleurante à impulsion non lumineuse IP66 Osmoz composable - rouge
Osmoz
Legrand
Tête super affleurante à impulsion non lumineuse IP66 Osmoz composable - rouge
REF. 023814
Code EAN.
3245060238148
Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur du bouton | Rouge |
---|---|
Nombre de postes de commande | 1 |
Type de lentille | Rond |
Diamètre de trou | 30.75 mm |
Type de bouton | Plat |
Adapté à l'éclairage | Non |
Avec élément de protection | Non |
Etiqueté | Non |
---|---|
Fonction de commutation encliquetable | Non |
A rappel | Oui |
Avec bague frontale | Oui |
Matériau de la bague frontale | Métal |
Couleur de bague frontale | Chrome |
Indice de protection (IP), face avant | IP66 |
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION