Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 livrée complète fixation en encastré - gris
Plexo™
Legrand
Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 livrée complète fixation en encastré - gris
REF. 069848L
Code EAN.
3414971883765
Plexo complet encastré, une sortie de câble étanche pour le raccordement au réseau électrique d'appareils livrés sans fiche de branchement
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur d'appareil | 85 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 61 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION