Socle rehausseur pour plancher technique pour baie LCS³ largeur 600mm profondeur 600mm
LCS³
Legrand
Socle rehausseur pour plancher technique pour baie LCS³ largeur 600mm profondeur 600mm
REF. 046430
Code EAN.
3245060464301
LCS³, équipement pour baie et baie serveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque intermédiaire de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Capacité de charge max. | 1000 kg |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
---|---|
Adapté à un rangement de câbles | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 350 mm |
Profondeur | 600 mm |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION