Socle pour châssis 2P + TT P17 latéral
P17
Legrand
Socle pour châssis 2P + TT P17 latéral
REF. 057670
Code EAN.
3245060576707
Socle pour PANNEAUX 2 pôles + terre latérale P17. Prises pour panneaux. Prises standard allemandes avec configuration de broche domestique. IP 54 couvercle fermé
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Nombre de pôles | 3 |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
---|---|
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 50 mm |
Ecart vertical entre les trous | 38 mm |
Dimension de bride, horizontale | 50 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 38 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION