Set de 4 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³125HP 4P
DPX³
Legrand
Set de 4 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³125HP 4P
REF. 423875
Code EAN.
3414971730397
Permet de transformer la version fixe avec bornes avant en version fixe avec bornes arrière
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant nominal | 125 A |
Type de connexion | raccordement par borne à ressort/vis |
Mode de pose | Vis |
Nombre d'entrées | 4 |
Nombre de sorties | 0 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Oui |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Oui |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Oui |
Section de conducteur, entrée | 2.5-50 mm² |
---|---|
Protégé contre les contacts | Non |
Hauteur | 24 mm |
Largeur | 16 mm |
Profondeur | 15 mm |
Nombres de rangées | 1 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-140 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Tension nominale (Un) | 0-125 V |
Sans halogène | Oui |
Type de borniers | Phase/neutre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
3 documents
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION