-
Type d’accessoires électriques
-
Système de bus KNX
-
Type d’accessoires électriques
-
Type d’accessoires mécaniques
-
Système de bus KNX-radio
-
Surface du conducteur
-
Système de bus radio
-
Section nominale du conducteur
-
Système de bus LON
-
Classe du conducteur
-
Système de bus Powernet
-
Catégorie
-
Autres systèmes de bus
-
Diamètre du conducteur
-
Autres systèmes de bus
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec affichage LED
-
Nombre de conducteurs
-
Résistant aux UV
-
Couplage au bus inclus
-
Matériau de la gaine
-
Elément fonctionnel logique
-
Nombre d'éléments de câblage
-
Tension du bus stockable
-
Elément de câblage
-
Isolation des fils
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Couleur de gaine
-
Spécification de l'isolation principale
-
Nombre de lignes à alimenter
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Câble radial avec blocage d'eau
-
Taille AWG
-
Marquage du conducteur
-
Blindage sur élément de câblage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Câblage
-
Blindage sur câblage
-
Gaine de protection
-
Armature/ferraillage
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Adressable
Plan incliné pour fixation de pupitre référence 076611 seul sur table
Plan incliné pour fixation de pupitre référence 076611 avec un bloc phonie sur table
Cadre saillie pour pupitres, blocs de porte et blocs phonie pour la rénovation
Antenne pour dispositif d'errance sécurisée qui reçoit le signal du bracelet référence 076620
Interrupteur à tirette éjectable Mosaic 1 module 230V 2A pour applique tête de lit - blanc antimicrobien
Contrôleur de porte dispositif d'errance sécurisée pour capter le signal du bracelet au niveau d'une porte
Fiche shunt Mosaic pour mise en attente d'alarme bio-médicale à utiliser avec prise 077150
Module de gestion 3 directions pour la gestion de 3 chambres - 4 modules
Pupitre de table Mosaic pour 6 afficheurs référence 076660 maximum - 36 modules
Pince Mosaic permettant de maintenir le manipulateur à portée de main
Prise pour manipulateur Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien
Alimentation modulaire 24V 2A 48W pour afficheur référence 076660 - 8 modules
Pupitre SCS secondaire pour salle infirmière en complément du pupitre référence 076609
Pupitre SCS principal pour salle infirmière avec autosurveillance toutes les 30 secondes
Câble BUS SCS sans halogène longueur 200m livré sur touret
Câble BUS SCS sans halogène longueur 500m livré sur touret
Prise à connexion magnétique Mosaic pour manipulateurs multi fonctions