Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
-
Nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
-
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
-
Nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
-
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
-
Mode de pose
-
Nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
-
Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
-
Nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
-
Nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
-
Nombre de ports SC 100 Mbit/s
-
Nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
-
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
-
Power over Ethernet
-
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
-
Nombre de ports ST 100 Mbit/s
-
Nombre de ports POF 100 Mbit/s
-
Ethernet
-
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s
-
Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
-
Nombre d'autres ports
-
Nombre de ports PoE
-
Puissance max. PoE
-
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
-
Nombre de fentes de module
-
Couche 2
-
Couche 3
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Couleur