-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de tension d’alimentation
-
Finition raccordement 1
-
1ere tension de sortie
-
Nombre de ports RJ45
-
2e tension de sortie
-
Nombre de prises de courant
-
Type de porte
-
Nombre de raccordements SAT/TV
-
3e tension de sortie
-
Nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Nombre de cordons de brassage
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Courant de sortie max. 1
-
Nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
-
Finition raccordement 2
-
Nombre de raccordements sortants
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
-
Longueur
-
Courant de sortie max. 2
-
Finition du raccordement électrique
-
Avec raccordement de mise à la terre
-
Douille de protection contre le ployage
-
Courant de sortie max. 3
-
Nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
-
Protection du levier d'arrêt
-
Tension de sortie ajustable
-
Largeur en nombre de modules
-
Degré de protection (NEMA)
-
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
-
Multiplexage possible
-
Mode de pose
-
Avec emplacement dédié pour équipements FAI
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Valeur nominale de la tension de sortie 1
-
Nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
-
Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
-
Reception/connexion de ligne
-
Nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
-
Valeur nominale de la tension de sortie 2
-
Nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
-
Avec alimentation intégrée
-
Type de câble
-
Nombre de ports SC 100 Mbit/s
-
Valeur nominale de la tension de sortie 3
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Valeur nominale du courant de sortie 1
-
Nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
-
Valeur nominale du courant de sortie 2
-
Valeur nominale du courant de sortie 3
-
Consommation d'énergie en courant de veille / 24 h
-
Construction de câbles
-
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Dimension AWG
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Power over Ethernet
-
Nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
-
Brochage
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Nombre de ports ST 100 Mbit/s
-
Adapté à un montage sur rail
-
Nombre de ports POF 100 Mbit/s
-
Tension de sortie réglée
-
Ethernet
-
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s
-
Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
-
Nombre d'autres ports
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Nombre de ports PoE
-
Puissance max. PoE
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Nombre de fentes de module
-
Couche 2
-
Montage direct possible
-
Couche 3
-
Valeur NVP
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
Meuble multimédia Practibox S encastrable pour cloisons sèches 2 x 12 modules porte blanche
Coffret multimédia Practibox S encastrable pour cloisons sèches 2 x 12 modules porte blanche
Coffret multimédia Practibox S montage en saillie 2 x 12 modules avec porte blanche
Alimentation modulaire 48V= 1,25A 60W pour switch PoE - 3 modules
Switch Gigabit modulaire PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ puissance totale 60W - 4 modules
Cordon de brassage simple RJ45 téléphone pour réseau multimédia
Cordon de brassage double RJ45 téléphone pour réseau multimédia
Cordon de brassage quadruple RJ45 téléphone pour réseau multimédia
Cordon de brassage plat pour module de brassage référence 413103 - longueur 0,2m
Cordon de brassage plat pour module de brassage référence 413103 - longueur 0,4m