BUZZERS (MAID CALL) 230V 1 M SQUARE MAGN ESIUM
Atténuateur de ligne pour diffusion sonore et vidéo BUS
Borne extractible MyHOME_Up pour produit DIN pas 3,81mm
Borne extractible MyHOME_Up pour produit DIN 2 pôles
Borne extractible MyHOME_Up pour produit DIN 3 pôles
Bornier débrochable de rechange MyHOME_Up
Amplificateur vidéo pour les installations BUS 2 fils
Relais pour gâche 12V= ou pour automatisme de portail
Relais contacts secs NO/NF pour portiers ou gâche à émission , à rupture ou ventouses
Relais BUS pour commande d’ouverture ou gâche 12V= pour automatismes
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire
Câble de raccordement RJ45 pour écran connecté Classe 300EOS with Netatmo
Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - noire
Visière anti pluie pour platine de rue Linea 3000 finition noire
Accessoire pour montage en encastré de la platine de rue Linea 3000 finition noire
Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive
Câble de raccordement USB
Câble pour connecter plusieurs modules électroniques Sfera
Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6 modules DIN
Alimentation modulaire compacte avec adaptateur vidéo intégré MyHOME_Up - 2 modules
Alimentation et adaptateur vidéo pour portier 110V à 240V 27V= 1,2A - 6 modules
Module électronique Sfera caméra Jour et Nuit
Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 5 à 8 appels façade Alu
Platine monobloc à défilement de noms Linea 300