Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - noire
Visière anti pluie pour platine de rue Linea 3000 finition noire
Accessoire pour montage en encastré de la platine de rue Linea 3000 finition noire
Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive
Kit portier vidéo couleur Classe 100 avec écran 5pouces et platine de rue Linea3000 grise
Façade Sfera New pour module clavier codé Allmetal
Carte de crédit (ISO 50x80 mm)
DIY DIN alimentation
Unité intérieure à écran tactile 7", couleur noire
Unité intérieure à écran tactile 7", couleur or
Unité intérieure à écran tactile 7", finition miroir
Châssis et cadre support Sfera New - 1 module Allmetal
Châssis et cadre support Sfera New - 1 module Allwhite
Châssis et cadre support Sfera New - 1 module Allstreet
Châssis et cadre support Sfera New - 2 modules Allmetal
Châssis et cadre support Sfera New - 2 modules Allwhite
Châssis et cadre support Sfera New - 2 modules Allstreet
Châssis et cadre support Sfera New 3 modules Allmetal
Châssis et cadre support Sfera New 3 modules Allwhite
Châssis et cadre support Sfera New 3 modules Allstreet
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 24V ou 12V - 24VA ou 18VA