-
Fonction
-
Diamètre d'encastrement
-
Fonction
-
Désignation des dimensions
-
Tension nominale
-
Diamètre d'encastrement
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension nominale
-
Désignation des dimensions
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Rechargeable
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Désignation des dimensions
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Diamètre d'encastrement
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Capacité
-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Capacité
-
Capacité
-
Signification du pictogramme
-
Signification du pictogramme
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Accessoire
-
Chargeur intégré
-
Signification du pictogramme
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Transparent
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Transparent
-
Source lumineuse fournie
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de pictogramme
-
Système de contrôle
-
Système de contrôle
-
Type de pictogramme
-
Nombre de lampes/modules
-
Type de pictogramme
-
Matériau
-
Nombre de lampes/modules
-
Nombre de lampes/modules
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Nombre de lampes/modules
-
Pièce détachée
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Matériau
-
Source lumineuse principale
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Facteur de puissance (cos phi)
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Source lumineuse principale
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Matériau
-
Visibilité du pictogramme
-
Visibilité du pictogramme
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Source lumineuse auxiliaire
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Culot
-
Source lumineuse auxiliaire
-
Avec interrupteur à distance
-
Pictogramme inclus
-
Pictogramme inclus
-
Avec interrupteur à distance
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Forme de la lampe
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Convient pour la mise en veille
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Autre désignation
-
Autre désignation
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Autre désignation
-
Autre désignation
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Direction
-
Direction
-
Direction
-
Temps d'opération nominal
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Bilatéral
-
Distance de visibilité du pictogramme
-
Diamètre externe
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Temps d'opération nominal
-
Temps d'opération nominal
-
Diamètre externe
-
Bilatéral
-
Temps d'opération nominal
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Mode de pose
-
Distance de visibilité du pictogramme
-
Diamètre externe
-
Mode de pose
-
Code couleur de la lumière
-
Code couleur de la lumière
-
Elément de distribution de lumière
-
Douille
-
Douille
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Appareillage
-
Source lumineuse
-
Source lumineuse
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Diamètre du tube
-
Alimentation de secours
-
Alimentation de secours
-
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale
-
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale
-
Type de batterie
-
Type de batterie
-
Bloc d'accus
-
Appareil de commande échangeable
-
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
-
Diamètre de l'anneau
-
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
-
Bloc d'accus
-
Matériau de la verrine
-
Matériau de la verrine
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Protection contre les éclats
-
Réflecteur interne
-
Matériau de la verrine
-
Puissance de la lampe source lumineuse principale
-
Puissance de la lampe source lumineuse principale
-
Boîtier en plastique
-
Boîtier en plastique
-
Angle de rayonnement
-
Puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Adapté à une charge rapide
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Adapté à une charge rapide
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Bande d'allumage
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Numéro RAL du boîtier
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Numéro RAL du boîtier
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Allumage rapide
-
Utilisation sans starter
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
A double paroi
-
Pour des applications à faibles températures
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Classe de protection
-
Classe de protection
-
Classe de protection
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Régulation constante du flux lumineux
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Type de câblage
-
Section de conducteur
-
Section de conducteur
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Longueur d’encastrement
-
Longueur d’encastrement
-
Longueur d’encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Mode de commande
-
Adressable
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Localisation Pack1
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack2)
-
Code CEI (Pack2)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Localisation Pack2
-
Type réglementaire (Pack2)
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
BAES + BAEH d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
BAES d'évacuation à LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces
BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Connecté
Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Adressable
BAEH encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
Batterie Ni-MH - Les tests de maintenance sont effectués manuellement
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 100 lm - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard permanent / non permanent - 100 lm - 1h - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 160 lm - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard permanent / non permanent - 350 lm - 1h - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 200 lm - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 350 lm - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard permanent / non permanent - 100 lm - 3h - LED
Luminaire d'urgence B65LED-100 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents0
Luminaire d'urgence B65LED-200 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
Luminaire d'urgence B65LED-350 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
Luminaire d'urgence B65 NP/P 100lumens 3h IP65 LED
U34 éclairage de sécurité standard - 250 lm - 1h- NP/P IP42 transparent standard
U34 éclairage de sécurité standard - 450 lm - 1h- NP/P IP42 transparent standard
Eclairage de secours U34LED 200LM 3H IP42 M-NM STD