Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de postes de commande
-
Type de signalisation
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Finition du couvercle
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Type de signalisation
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Type de couverture
-
Nombre de contacts à poussoir
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Adapté aux données
-
Type de couverture
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Consommation d'énergie
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillable
-
Matériau
-
Nombre de voyants lumineux
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de voyants lumineux
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Diamètre de trou
-
Nombre d'interrupteurs à clé
-
Nombre de rails DIN
-
Type de porte
-
Nombre de commutateurs-sélecteurs
-
Type de fermeture
-
Avec couvercle transparent
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre de contacts à poussoir champignons
-
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
-
Couleur de la partie supérieure du boîtier
-
Avec serrure
-
Couleur de la partie supérieure du boîtier
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Avec disque en verre
-
Type de traitement de la surface
-
Avec bornes N-PE
-
Avec disque en verre
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Système radio
-
Avec couvercle en papier
-
Mode de pose
-
Avec couvercle
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec éclairage
-
Protection
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
-
Nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
-
Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
-
Interrupteur principal de protection
-
Type de déverrouillage
-
Type de déverrouillage
-
Nombre de pôles interrupteur général
-
Nombre de pôles interrupteur général
-
Courant assigné de l'interrupteur général
-
Courant assigné de l'interrupteur général
-
Courant assigné de l'interrupteur général
-
Possibilité de montage en saillie
-
Protection RCD entrant
-
Maintien de fonction
-
Protection haute intégrité
-
Protection contre les surtensions
-
Protection fractionnée de la charge
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Double protection RCD
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Groupe de cuisinières
-
Adapté à un parafoudre
-
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
-
Avec transformateur de sonnerie
-
Avec mètre
-
Couvercle avec décharge de pression
-
Homologation VdS
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de peigne fourni
-
Capacité des bornes
-
Avec prise
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Livré avec étiquettes d'identification de circuit
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Nombre de disjoncteurs
-
Nombre de disjoncteurs
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
Legrand
incendie
REF. 038051
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V sans voyant
4
Legrand
incendie
REF. 038053
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V sans voyant
4
Legrand
REF. 038096
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
4
Legrand
REF. 038098
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V=
4