Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune avec voyant - montage en saillie
Coffret bris de glace double position IP44 jaune - montage en saillie
Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie
Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie
Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant - montage en saillie
Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie
Coffret bris de glace coup de poing IP30 rouge avec 2 voyant - montage en encastré
Coffret bris de glace double position IP30 rouge - montage en encastré
Carte de signalisation équipée de 2 voyants LED blanc et rouge
Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM
Carte de signalisation équipée de 2 voyants LED rouge et vert
Volet transparent plombable pour déclencheur manuel DM
Kit étanchéité pour rendre les déclencheurs manuels DM IP65
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 avec 2 voyants , 1 disjoncteur 4P et 1 disjoncteur 2P
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé de 2 disjoncteurs Phase+Neutre et de 2 voyants
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 2P et d'un voyant
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 4P et d'un voyant
Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact
Dispositif de commande pour coupure à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie