Repère Duplix lettre majuscule T noire sur fond jaune
Duplix
Legrand
Repère Duplix lettre majuscule T noire sur fond jaune
REF. 038429
Code EAN.
3245060384296
Duplix, repère de type lettre pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Crantage | Sans |
Matériau | Plastique |
Longueur | 8.4 mm |
Largeur | 5 mm |
Couleur | Jaune |
---|---|
Transparent | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Type d'impression | Lettres |
Mode de pose | Encoche |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION