Aller au contenu principal
Logo print

Relais thermique RTX³ 100 70-95A Classe 10A

RTX³ Legrand

Relais thermique RTX³ 100 70-95A Classe 10A

REF. 416730 Code EAN. 3414970406859

RTX³, relais thermique pour contacteur de puissance, assure la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Plage de courant ajustable 70-95 A
Tension de fonctionnement nominale max. Ue 690 V
Mode de pose Montage direct
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Classe de déclenchement CLASS 10

4 documents
Notice
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Fiche technique
F01992FR-02.pdf pdf (1.47 Mo)
Fiche technique
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
416720.dwg dwg (0.17 Mo)