Recharge ruban blanc pour titreuse référence 006320 largeur 9mm - compatible BROTHER
Logicab™
Legrand
Recharge ruban blanc pour titreuse référence 006320 largeur 9mm - compatible BROTHER
REF. 006321
Code EAN.
3245060063214
Logicab2, ruban pour recharge de titreuse
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur d'écriture | Noir |
---|---|
Couleur de bande | Blanc |
Largeur de bande | 9 mm |
Résistant à la chaleur | Non |
---|---|
Résistant aux UV | Oui |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION