Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Altis largeur 1000mm - profondeur 15mm
Altis
Legrand
Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Altis largeur 1000mm - profondeur 15mm
REF. 047730
Code EAN.
3245060477301
Altis, équipement pour armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail DIN 35/15 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Forme de trou | Trou oblong |
Ecart central entre les trous | 880 mm |
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
---|---|
Longueur | 900 mm |
Hauteur | 15 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION