Répartiteur de rangée 250A répartition HX³ sans connexion - 24 modules
HX³
Legrand
Répartiteur de rangée 250A répartition HX³ sans connexion - 24 modules
REF. 404481
Code EAN.
3245064044813
HX³, répartition horizontale optimisée, répartiteur de rangée pour équipement dans coffrets et armoires XL³
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 250 A |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Oui |
Tension assignée à CA 50 Hz | 400-690 V |
Nombre de points de dérivation | 24 |
Couleur | Autre |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Longueur | 432 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 50 mm |
5 documents
Cahier d'atelier
Guide de maintenance
Guide d'installation
Notice
Guide d'installation
3 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Déclaration constructeur
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION