Répartiteur automatique de rangée HX³IS223 125A - 20 modules
XL³
Legrand
Répartiteur automatique de rangée HX³IS223 125A - 20 modules
REF. 404668
Code EAN.
3245064046688
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné In | 125 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Finition adaptateur de barres collectrices | Non |
Finition appareil encastré | Non |
---|---|
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par borne à ressort |
5 documents
Cahier d'atelier
Notice
Guide de maintenance
Guide d'installation
Guide d'installation
1 document
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION