Programmateur horaire pour rail numérique 120 V
Legrand
Programmateur horaire pour rail numérique 120 V
REF. 412632
Code EAN.
3245064126328
Horloge hebdomadaire numérique, montage en série, avec concept de programmation textuel. Programmation précise en quelques secondes.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension d’alimentation | 120-120 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-60 Hz |
Réserve de marche en années | 5 |
Précision par jour | 0.1 s |
Guidage texte à l'écran | Oui |
Programmation externe | Oui |
Carte mémoire incluse | Non |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Oui |
Programme annuel | Oui |
Programme vacances | Oui |
Programme d'impulsion | Non |
Programme de cycle | Oui |
Programme astronomique | Non |
Programme aléatoire | Oui |
Compteur d'heures | Oui |
Synchronisé avec le secteur | Oui |
Commandé par quartz | Oui |
Radioguidé | Non |
Radioguidé (DCF77) | Non |
GPS | Non |
---|---|
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Temps de commutation minimal canal 1 | 0.01666 min |
Nombre d'emplacements de mémoire | 56 |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Oui |
Commande manuelle | Oui |
Entrée externe de contact à poussoir | Non |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Largeur | 35.6 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 60 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2477 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 11 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION