Programmateur dégivrage 2 inve
Legrand
Programmateur dégivrage 2 inve
REF. 049926
Code EAN.
4010957499266
Minuterie de dégivrage 230V50Hz - Interrupteur horaire analogique 230V AC. Type d''installation Rail DIN, Nombre de canaux 2, Tension d''alimentation 230 V
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Nombre de canaux | 2 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-50 Hz |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Non |
Programme annuel | Non |
Synchronisé avec le secteur | Oui |
Commandé par quartz | Non |
Finition des contacts | Contact inverseur |
Temps de commutation minimal canal 1 | 1 min |
Temps de commutation minimal canal 2 | 1 min |
---|---|
Division par tranche de programme 1 | 30 min |
Division par tranche de programme 2 | 30 min |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Non |
Commande manuelle | Oui |
Présélection de commutation | Non |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 113.7 mm |
Profondeur | 53.4 mm |
1 document
Notice
1 document
Agrément
VDE-40004939
(0.62 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION