Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm et largeur 800mm - RAL7035
Porte interne pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm - RAL7035
Porte interne pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm - RAL7035
Porte interne pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200x800mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 600x400mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1200x600mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 400x300mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1000x600mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 500x400mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 700x500mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 800x600mm - RAL7035
Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1000x800mm - RAL7035
Armoire Altis assemblable métal avec porte vitrée IP55 IK10 - 2000x600x600mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 400mm et largeur 300mm - RAL7035
Adaptateur pour montage sur rail asymétrique d'un appareil à fixation pour rail symétrique - largeur 17mm
Fixoméga pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 600mm, 800mm ou 1000mm - 275x425x50mm
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 600mm - 275x450x100mm
Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 800mm - 275x650x100mm
Ventilateur de toit avec moteur débit 600m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ouie de toit - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035