Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Altis largeur 600mm - profondeur 15mm
Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Marina et Altis largeur 800mm
Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Altis largeur 1000mm - profondeur 15mm
Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Altis largeur 1200mm - profondeur 15mm
Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Altis largeur 1600mm - profondeur 15mm
Rail LINA 25 - pour coffret hauteur 15 mm x largeur 300 x longueur 243 mm
Obturateur 38 modules pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - longueur 684mm
Outil serre-coupe feuillard pour fixation coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina sur poteau
Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 350W - thermostat 0°C à 60°C - débit 35m³/h
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 20W
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 50W
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 100W
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 150W
Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 150W - sans thermostat - débit 13m³/h
Adaptateur pour montage sur rail asymétrique d'un appareil à fixation pour rail symétrique - largeur 17mm
Fixoméga pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm et largeur 400mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm et largeur 400mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm et largeur 500mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm et largeur 600mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm et largeur 800mm - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm et largeur 800mm - RAL7035
Porte interne pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm - RAL7035
Porte interne pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm - RAL7035