Réhausse de toit IP12B pour armoire Altis assemblable - hauteur 13mm
Jeu de 2 pattes pour fixation d'un rail symétrique profondeur 15mm sur porte de coffret Atlantic métal - avec vis M6
Griffe largeur 35mm pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique - trous pour vis M4 et M6
Fixocap pour vis M5 en partie supérieure et vis M3 fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique - noir
Fixocap pour vis M4 en partie supérieure et vis M6 fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique - blanc
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour boîtiers industriels à partir de largeur 110mm et boîtes Plexo
Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boîtier industriel métal Atlantic
Cache-vis pour isolation tête de vis référence 034745 à l'intérieur des goulottes
Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834 - IP54 conservé - RAL7035
Réhausse pour ventilateurs références 034851, 034852 et 034835 - IP54 conservé - RAL7035
Réhausse pour ventilateurs références 034853, 034854 et 034836 - IP54 conservé - RAL7035
Armoire Altis monobloc 1600x800x300mm - 1 porte
Armoire Altis monobloc métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1600x1000x300 mm
Armoire Altis monobloc métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1600x1200x300 mm
Armoire Altis monobloc métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1800x800x300 mm
Armoire Altis monobloc métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 2000x800x300 mm
Arrêt de porte pour armoire Altis - fixation directe sur le bâti
Rivet plastique renforcé Ø6mm pour perçage Ø6,5mm