Toit pour coffret Marina largeur 800mm et profondeur 300mm - RAL7035
Toit pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 300mmxprofondeur 200mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 200mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 600mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 600mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 400mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1000mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 400mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 500mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 20W
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 50W
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 100W
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 150W
Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 150W - sans thermostat - débit 13m³/h
Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 350W - thermostat 0°C à 60°C - débit 35m³/h
Atlantic Toit pour armoire métallique Atlantic - acier - largeur 500 mm x profondeur 200 mm - Gris
Atlantic Toit pour armoire métallique Atlantic - acier - largeur 600 mm x profondeur 200 mm - Gris
Barillet à clé pour clé n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
Barillet à clé pour clé n°3113A pour coffret Atlantic et Marina
Fermeture CNOMO poignée avec triangle mâle 6,5mm - pour coffret Atlantic métal