Voyant lumineux Osmoz complet IP69 jaune - 12V à 24V alternatif ou continu
ACS COMPO VOYANT ROUGE + 130V
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 rouge - 230V~
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 rouge - 12V à 24V alternatif ou continu
Osmoz complet lumineux - voyant - vert - 130 V~
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 vert - 230V~
Voyant lumineux Osmoz complet IP69 vert - 12V à 24V alternatif ou continu
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 24V~ ou 24V=
Commutateur - interrupteur marche/arrêt - manette - PR 12 - 1P - fixation Ø22
Commutateur à cames inverseur sans arrêt manette PR12 - 3P - fixation centrale Ø22 sur porte
Commutateur à cames inverseur sans arrêt manette PR12 - 4P - fixation centrale Ø22 sur porte