Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal
Hypra
Legrand
Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal
REF. 053812
Code EAN.
3245060538125
Hypra, une prisinter est un système compact associant une prise et un interrupteur pour une sécurité optimale - Pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Commutateur | Verrouillage mécanique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Finition militaire | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION