Prise RJ45 catégorie 6A STP security soft alu
Arteor™
Legrand
Prise RJ45 catégorie 6A STP security soft alu
REF. 572862
Code EAN.
3414971917866
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Oui |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6A (IEC) |
Couleur | Aluminium |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Oui |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Autre |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 39.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
20 documents
Agrément
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
PEP
Agrément
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
PEP
Agrément
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION