Prise à entraxes unifiés Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique
Hypra
Legrand
Prise à entraxes unifiés Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique
REF. 052020
Code EAN.
3245060520205
Hypra, prise à entraxes unifiés, à utiliser en milieu industriel ou tertiaire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION