Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière
Bticino
Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière
REF. BT344232
Code EAN.
8005543590584
Poste intérieur audio Sprint, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Technique d'installation | Système bus |
---|---|
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
---|---|
Compatible IFTTT | Non |
Objet connecté | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION